Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
56207 - SO'O - deck-mounted sensor mixer tap with extension, battery, 3l/min with stop valves, black cover
Presto

56207 - SO'O - deck-mounted sensor mixer tap with extension, battery, 3l/min with stop valves, black cover

Google-Übersetzung,

56207 - SO'O - Aufputz-Sensorarmatur mit Verlängerung, Batterie, 3 l/min mit Absperrventilen, schwarze Abdeckung

Spezifikation
  • > Working pressure :

    • 1 to 5 bar

    > Flow :

    • 3 l/min with integrated flow limiter
    • High quality anti-limescale aerator (new aerator since June 2016)
    • Anti-water-hammering design

    > Hydraulic supply :

    • G 3/8’’ (12x17)

    > Power supply :

    • 6 V lithium battery (CRP2 type) in a casing placed within the tap body

    > Material and colour finish :

    • Chrome-plated metal alloy components
    • Injected molded metal body and cover
    • Distance from the base up to the detection cell: 205 mm
    • Black cover

    > Thermal resistance :

    • Resistant to a temperature of 75°C for 30-minute-thermal-shocks

    > Security :

    • Temperature limiting system to avoid any risk of scalding
    • Anti-overflow security time: 30 seconds
    • Anti-blocking system preventing the water to flow continuously
    • Solenoid valve automatically shut down in case of power shortage or in case of sensor degradation

    > Delivered with :

    • Instruction manual
    • 2 Fastening nuts
    • 1 Gasket and 1 Washer
    • 2 PEX flexible hoses with F 3/8'' nut (12x17) and NF non-return valve
    • 2 Straight stop valves G 3/8" (12x17)
    • 2 Filter gaskets

    > Standards & approvals :

    • Molded chrome-plated body in accordance with EN 12540
    • 200-hour neutral salt spray resistant (NSS) in accordance with ISO 9227
Technische Spezifikation
  • Referenznummer56207
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeTapware - Single, Mixers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-08-27
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit