Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Linea Compact wall-mounted sensor hand dryer BLACK MATT finish
Presto

Linea Compact wall-mounted sensor hand dryer BLACK MATT finish

Google-Übersetzung,

60395NM – Elektronischer und kompakter Wandhändetrockner Linea, Ausführung SCHWARZ MATT

Spezifikation
  • Advantages

    • Ultra-compact size suitable for small spaces
    • Fast drying
    • Low energy consumption
    • Hygienic
    • Easy maintenance thanks to smooth one-piece cover

    Operation

    • Automatic hand dryer: activation and stop via hand detection
    • Touchless activation suitable for PRM, children and elderly users

    Power supply

    • Mains: 220V–240VAC | 50/60 Hz

    Specifications

    • Drying time: 10 to 15 seconds
    • Air speed: 95 to 115 m/s (342 to 414 km/h)
    • Power: 1000 W
    • Sound level: 69 to 76.6 dB at 1 meter
    • Detection distance: 170 mm ± 20 mm adjustable
    • Protection rating: IP24
    • Electrical insulation class: Class I
    • Usage: intensive
    • Dimensions: 152 mm x 268 mm x 100 mm

    Material and finish

    • Material: stainless steel 
    • Finish: BLACK MATT

      Installation

      • Wall-mounted installation with screws
      • Possible behind mirror
      • Temperature
      • Smart temperature regulator

      Safety

      • Anti-blocking and anti-vandalism safety: automatic shut-off after 60 seconds
      • 70°C thermostat allowing 55°C airflow
      • 142°C thermostat stops hand dryer in case of overheating
      • Thermostat stops hand dryer if motor reaches 105°C

      Supplied with

      • 4 Self-tapping screws Ø6.5 x 38
      • 4 Metal washers Ø22 x 10 x 1.6
      • 4 Nylon plugs
      • 1 Power cable
      • 1 Security hex key

      Standards and certifications

      • CE


    Technische Spezifikation
    • Referenznummer60395NM
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeBathroom Accessories
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-03-31
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit