Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
68097 - NEO DUO S wall-mounted mixer tap 3l/min 7/11sec with green lever
Presto

68097 - NEO DUO S wall-mounted mixer tap 3l/min 7/11sec with green lever

Google-Übersetzung,

68097 - NEO DUO - NEO DUO S Wandarmatur 3 l/min 7/11 Sek. mit grünem Hebel

Spezifikation
  • Working pressure:

    • 1 to 5 bar

    Flow:

    • 3 l/min at 3 bar - 4 position-setting
    • Anti water-hammer system

    Flow time:

    • 7 seconds - lever upwards
    • 11 seconds - lever downwards

    Hydraulic supply:

    • 2 PEX hoses DN8 G3/8'' - 350mm
    • Thermal resistance:
    • This tap can withstand a thermal shock of 75°C for 30 minutes as part of a thermal shock programme

    Safety:

    • With S® antiblocking system to prevent blocking in continuous flow
    • With temperature limiter (at 38°C for cold water at 15°C/3 bar and hot water at 60°C/3 bar)

    Convenience:

    • Soft-touch
    • Two-coloured ergonomic lever, in glass fiber reinforced polymer

    Installation:

    • Cross-partition
    • Wall thickness: 0 to 50 mm

    Delivered with:

    • 2 PEX hoses with swivel nut and NF check valves
    • 2 MM 3/8'' (12x17) stop valves
    • 2 Filter gaskets
    • 1 clamping nut

    Standards / Approvals:

    • Chrome-plated brass body compliant with standards NF EN1982 / NF EN12164 / NF EN12165
    • Nickel-Chrome surface treatment compliant with NF EN12540
    • Neutral Salt Spray (NSS) resistant: 200 h according to NF ISO 9227
Technische Spezifikation
  • Referenznummer68097
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeTapware - Single, Mixers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-09-15
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit