Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
85671 PRESTO Safety Shower and Eye Wash Combo
Presto

85671 PRESTO Safety Shower and Eye Wash Combo

Google-Übersetzung,
Dieses Produkt ist als Erste Hilfe bei Verbrennungen, chemischer Kontamination u.a. zu verwenden. Dieses Produkt sollte so nah wie möglich am Arbeitsplatz platziert werden. Duschkopf zur Begrenzung der Wasserretention Augenspüler mit integriertem Durchflussregler 26 l/min ca. Auffangschale aus Edelstahl, mit Ablauf Robuster und effizienter Duschauslösegriff
Spezifikation
  • Materials: brass and stainless steel, with a chemical-resistant polyester powder coating, EPDM eye rests
Technische Spezifikation
  • Referenznummer85671
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeShower
  • Veröffentlichungsdatum2025-07-30
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)2398
  • Breite (mm)274
  • Tiefe (mm)661
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit