Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
18552 PRESTO Mounting Frame P1000XL without control LVL0
Presto
Archiviert

18552 PRESTO Mounting Frame P1000XL without control LVL0

Spezifikation
  • Variants : 18552 Connexion type : Bati-support pré-équipé pour recevoir un robinet de chasse et une cuvette - Tubes acier 40 mm soudés protégés par poudrage epoxy 60 micron - Avec fixation au sol - Réglage en hauteur de la fixation de la vasque de 880 à 1215 mm - En cas de sol insuffisamm Warranty : 10 years Function : Pre-fitted for flush vale and toilet bowl Suitable for P1000XL concealed direct flush valves Finish : Matière et couleur de finition - Bâti réalisé en acier soudé protégé par poudrage époxy 60 microns - Jambes et platine de fixation au sol protégés par électrozincage
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerPRE080006
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeMounting frame
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-12-20
  • Editionsnummer2
Verwandt
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit