Markenheldfoto

Nationalbibliothek Australiens

Sanierung eines Flachdaches an einem denkmalgeschützten Gebäude Das Parkes Place-Gebäude, in dem sich die Nationalbibliothek Australiens befindet, wurde 1968 eröffnet und steht heute unter Denkmalschutz. 2020 erlitt das Kupferdach des Gebäudes erhebliche Schäden aufgrund eines schweren Hagelsturms. In den folgenden Monaten gelang während starker Regenfälle Feuchtigkeit ins Gebäude und es kam zu Wasserschäden an der Bibliotheksammlung. Im Jahr 2021 sollten die Schäden des Daches ausgeglichen werden und so gelangte die Anfrage an pro clima Australien, die eine 8-monatige Freibewitterung forderte und zudem vorgab, dass kein einziger Tropfen Wasser in das Gebäude gelangen dürfe. Um dieser Anforderung gerecht zu werden, entwickelte pro clima Australien das FlatHERO®-Schutzsystem für Dächer mit geringer Neigung (> 2°). Dabei wird die selbstklebende Witterungsschutzbahn SOLITEX EXTASANA ADHERO auf einer festen Schalung verwendet und durch pro clima Verbindungsmittel, wie TESCON PRIMER RP, TESCON EXTOSEAL, TESCON EXTORA, TESCON NAIDECK und ROFLEX Manschetten ergänzt. Dachfläche: 6.000 m² Dachneigung: zwischen 4° und 7° Projektlaufzeit: 2021 – 2023 Projektplanung und Bauleitung: Manteena Group, Fyshwick, ACT Dachdeckerunternehmen: ARC Roofing, Sydney