Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Shaped profile for sandwich panels SP-16
Shaped profile for sandwich panels SP-16
Shaped profile for sandwich panels SP-16
Shaped profile for sandwich panels SP-16
Shaped profile for sandwich panels SP-16
    Profholod

    Shaped profile for sandwich panels SP-16

    Google-Übersetzung,

    Formprofile (Kanten) sind profilierte Metallteile mit mehreren Verstärkungsrippen.

    Sie dienen zum Schutz der Fugen, Kanten und Bauelemente der Gebäude.

    Geformte Profile (Kanten) werden mit der modernen Ausrüstung von Futura (Italien) hergestellt.

    Die Artikel sind bis zu 3 000 mm lang.

    Spezifikation
    • Materials:

      Shaped profiles (flashings) are produced from the metal supplied by the leading Russian metal manufacturers (Novolipetsk Metallurgical Combinate (NLMK), Severstal, INSAYUR Group). The sheet’s thickness is 0,3 – 2 mm.

      Variants of metal:

      1. Cold rolled galvanized steel;
      2. Cold rolled galvanized steel coated with polyester paint according to the RAL catalogue;
      3. Stainless steel AISI 430 (for non-alimentary products);
      4. Stainless steel AISI 304 (for alimentary products);
      5. Cold rolled galvanized steel coated with Pural;
      6. Cold rolled galvanized steel coated with Plastisol;
      7. Cold rolled galvanized steel coated with Polyvinylidene fluoride (PVDF)
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSP-16
    • ProduktfamilieShaped profiles
    • ProduktgruppeGalvanized sheet steel
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-09-19
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialPolyester
    • Entwickelt inRussland
    • Hergestellt inRussland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Weitere Konstruktionselemente
    • IFCClassificationBauglied
    • ETIM-CodeEC002122
    • ETIM-NameSnips
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_71_94_52
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMetal sheet facings
    • Klassifizierung05 00 00
    • Format2014TitelMetals
    • OmniClassNummer23-13 19 11 11 11
    • OmniClassTitelThin Metal Sheets
    • CSIUniFormatIICodeF1010
    • CSIUniFormatIITitleSpecial Structures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Nordamerika
    Russland
    USA
    Vereinigtes Königreich