Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Hinged Double Leaf Door (HDLD)
Hinged Double Leaf Door (HDLD)
Hinged Double Leaf Door (HDLD)
    Profholod

    Hinged Double Leaf Door (HDLD)

    Google-Übersetzung,

    Pendel-Doppelkühltüren (HDLD) sind die wärmeisolierenden Türen für die Kühl- und Gefrierkammern. Sie werden aus Sandwichplatten mit einem Kern aus Polyurethan-Hartschaum hergestellt. Die Doppeltüren bieten eine breitere Türöffnung und sind ideal für den Einsatz in Kühlkammern, die von LKW-Beladern und Waggons bedient werden. Die Kühlschranktüren von ProfHolod sind in kundenspezifischen Größen erhältlich, um die beste kommerzielle Anwendung zu gewährleisten, bereit für die Installation. Die Türen sind mit europäischen Beschlägen ausgestattet: italienisch, spanisch, deutsch — je nach Kundenwunsch.

    Spezifikation
    • Core: rigid polyurethane foam by German Dow Chemical
      Сore density: 50 kg/m3
      Thermal conductivity coefficient of the core: 0.022 W/m*K
      Options:
         ∙ with/without threshold;
         ∙ left-hand, right-hand opening or sliding;
         ∙ medium- or low-temperature doors;
         ∙ with a monorail opening
      ∙ with a viewing window;
         ∙ any colors according to RAL catalog;
         ∙ non-standard door set according to individual specifications.
      Door thickness: 80, 100, 120, 150 mm.
      Door installation opening: height up to 3000 mm, width up to 2800 mm.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerdoor-hdld
    • ProduktfamilieRefrigeration doors
    • ProduktgruppeRefrigeration door
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-01-25
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyurethan
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inRussland
    • Hergestellt inRussland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Türen Komplettelemente
    • IFCClassificationTürblatt
    • UNSPSCNameDoors
    • UNSPSCCode301715
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors and windows
    • Klassifizierung08 10 00
    • Format2014TitelDoors and Frames
    • OmniClassNummer23-17 11 00
    • OmniClassTitelDoors
    • CSIUniFormatIICodeC1020
    • CSIUniFormatIITitleInterior Doors

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Nordamerika
    Russland
    USA
    Vereinigtes Königreich
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit