Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Hinged Single Leaf Door (HSLD)
Hinged Single Leaf Door (HSLD)
Hinged Single Leaf Door (HSLD)
    Profholod

    Hinged Single Leaf Door (HSLD)

    Google-Übersetzung,

    Die einflügeligen Kühltüren (HSLD) von ProfHolod sind Kühltüren auf europäischer Ebene. Die HSLDs sind für den Einsatz in Kältekammern mit mittlerer und niedriger Temperatur, Lager- und Industrieanlagen vorgesehen, die geregelte Temperaturbedingungen erfordern. Die Kühlschranktüren von ProfHolod sind in kundenspezifischen Größen erhältlich, um die beste kommerzielle Anwendung zu gewährleisten, bereit für die Installation. Die Kühlschranktüren von ProfHolod sind mit Beschlägen aus europäischer Produktion ausgestattet: Italienisch, Spanisch, Deutsch — je nach Kundenwunsch.

    Spezifikation
    • Core: rigid polyurethane foam by German Dow Chemical
      Сore density: 50 kg/m3
      Thermal conductivity coefficient of the core: 0.022 W/m*K.
      Options:
         ∙ with/without threshold;
         ∙ left-hand, right-hand opening or sliding;
         ∙ medium- or low-temperature doors;
         ∙ with a monorail opening;
         ∙ with a viewing window;
         ∙ any colors according to RAL catalog;
         ∙ non-standard door set according to individual specifications.
      Door thickness: 80, 100, 120 mm.
      Door installation opening: height up to 2200 mm, width up to 1200 mm.
      Exterior and interior metal, including door shoulders: 0,5 mm thick galvanised steel, in RAL colours of your choice

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerdoor-hsld
    • ProduktfamilieRefrigeration doors
    • ProduktgruppeRefrigeration door
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-01-25
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyurethan
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inRussland
    • Hergestellt inRussland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Türen Komplettelemente
    • IFCClassificationTürblatt
    • UNSPSCNameDoors
    • UNSPSCCode301715
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors and windows
    • Klassifizierung08 10 00
    • Format2014TitelDoors and Frames
    • OmniClassNummer23-17 11 00
    • OmniClassTitelDoors
    • CSIUniFormatIICodeC1020
    • CSIUniFormatIITitleInterior Doors

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Nordamerika
    Russland
    USA
    Vereinigtes Königreich
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit