Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Industrial Single Leaf Steel Door (ISD)
Industrial Single Leaf Steel Door (ISD)
Industrial Single Leaf Steel Door (ISD)
    Profholod

    Industrial Single Leaf Steel Door (ISD)

    4.7 von 5 Sternen4.7(15 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Die industriellen Stahltüren von ProfHolod mit vollständig isoliertem Schaumkern (ISD) sind maßgefertigt für eine langlebige und zuverlässige Leistung. Allzwecktüren werden in einer Vielzahl von gewerblichen und industriellen Einrichtungen installiert. Zu den typischen Anwendungen gehören Fertigung, Lagerhäuser, Geschäftsgebäude, Einzelhandel, Lebensmittelgeschäfte, Krankenhäuser, Hotels usw. Die Schiebetüren von ProfHolod sind in kundenspezifischen Größen erhältlich, um die beste kommerzielle Anwendung zu gewährleisten, bereit für die Installation. Die Türen sind mit in Europa hergestellten Beschlägen ausgestattet.

    Spezifikation
    • Core: rigid polyurethane foam by German Dow Chemical
      Сore density: 50 kg/m3
      Thermal conductivity coefficient of the core: 0.022 W/m*K.
      Door thickness: 40 mm.
      Door installation opening: height up to 2400 mm, width up to 1200 mm.
      Exterior and interior metal, including door shoulders: 0,5 mm thick galvanised steel, in RAL colours of your choice

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerdoor-isd
    • ProduktfamilieRefrigeration doors
    • ProduktgruppeTechnical steel door
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-01-25
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyurethan
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inRussland
    • Hergestellt inRussland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Türen Komplettelemente
    • IFCClassificationTürblatt
    • UNSPSCNameDoors
    • UNSPSCCode301715
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors and windows
    • Klassifizierung08 10 00
    • Format2014TitelDoors and Frames
    • OmniClassNummer23-17 11 00
    • OmniClassTitelDoors
    • CSIUniFormatIICodeC1020
    • CSIUniFormatIITitleInterior Doors

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Nordamerika
    Russland
    USA
    Vereinigtes Königreich
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit