Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sliding Door (SD)
Sliding Door (SD)
Sliding Door (SD)
    Profholod

    Sliding Door (SD)

    4.6 von 5 Sternen4.6(9 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Die Schiebetüren (SD) von ProfHolod werden in Kühl- und Gefrierkammern aller möglichen Temperaturbedingungen und Größen eingesetzt. Die Türen sind mit modernen, in Europa hergestellten Beschlägen oder extrem langlebigen Beschlägen von ProfHolod ausgestattet. Die Führungen aus eloxiertem Aluminium werden an der Wand befestigt. Tiefkühltüren sind mit dem Öffnungshebel ausgestattet. Diese ergonomischen Türen in europäischer Qualität sorgen für eine erhebliche Platzersparnis in den Einrichtungen.

    Spezifikation
    • Core: rigid polyurethane foam by German Dow Chemical
      Сore density: 50 kg/m3
      Thermal conductivity coefficient of the core: 0.022 W/m*K.
      Door thickness: 80, 100, 120 mm.
      Door installation opening: height up to 3000 mm, width up to 3000 mm.
      Exterior and interior metal, including door shoulders: 0,5 mm thick galvanised steel, in RAL colours of your choice

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerdoor-sd
    • ProduktfamilieRefrigeration doors
    • ProduktgruppeRefrigeration door
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-01-25
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyurethan
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inRussland
    • Hergestellt inRussland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Türen Komplettelemente
    • IFCClassificationTürblatt
    • UNSPSCNameDoors
    • UNSPSCCode301715
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors and windows
    • Klassifizierung08 10 00
    • Format2014TitelDoors and Frames
    • OmniClassNummer23-17 11 00
    • OmniClassTitelDoors
    • CSIUniFormatIICodeC1020
    • CSIUniFormatIITitleInterior Doors
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit