Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Traffic Swinging Single Leaf Door (TSD)
Traffic Swinging Single Leaf Door (TSD)
Traffic Swinging Single Leaf Door (TSD)
Traffic Swinging Single Leaf Door (TSD)
    Profholod

    Traffic Swinging Single Leaf Door (TSD)

    Google-Übersetzung,

    Die Verkehrspendeltüren (TSD) von ProfHolod wurden entwickelt, um Produktions- und andere Räumlichkeiten an Orten mit intensivem Personalverkehr zu trennen. Die werkseitig hergestellten Türen sind bereit für den Einbau in Technologie-, Industrie-, Krankenhaus-, Lebensmittelproduktions-, Handels- und Lebensmittelunternehmen usw. Die Schiebetüren von ProfHolod sind nicht dazu bestimmt, die Öffnung vollständig abzudichten, da technische Lücken entlang des Umfangs zwischen den Rahmen vorhanden sind und das Türblatt. Die Scharniere mit Fixierung können dafür sorgen, dass die Tür in der 90-Grad-Position offen bleibt. Die Schiebetüren von ProfHolod sind in kundenspezifischen Größen erhältlich, um die beste kommerzielle Anwendung zu gewährleisten, bereit für die Installation. Die Türen sind mit europäischen Beschlägen ausgestattet: italienisch, spanisch, deutsch — je nach Kundenwunsch.

    Spezifikation
    • Core: rigid polyurethane foam by German Dow Chemical
      Сore density: 50 kg/m3
      Thermal conductivity coefficient of the core: 0.022 W/m*K.
      Door thickness: 40 mm.
      Door installation opening: height up to 2600 mm, width up to 2400 mm.
      Exterior and interior metal, including door shoulders: 0,5 mm thick galvanised steel, in RAL colours of your choice

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerdoor-tsd
    • ProduktfamilieRefrigeration doors
    • ProduktgruppeTechnical steel door
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-01-25
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyurethan
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inRussland
    • Hergestellt inRussland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Türen Komplettelemente
    • IFCClassificationTürblatt
    • UNSPSCNameDoors
    • UNSPSCCode301715
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors and windows
    • Klassifizierung08 10 00
    • Format2014TitelDoors and Frames
    • OmniClassNummer23-17 11 00
    • OmniClassTitelDoors
    • CSIUniFormatIICodeC1020
    • CSIUniFormatIITitleInterior Doors

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Nordamerika
    Russland
    USA
    Vereinigtes Königreich
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit