Unique ref.: | active_fix_a |
---|---|
Marke: | Profin |
Produkt Familie: | Active |
Produkt Gruppe: | Fix windows |
Breite (mm): | 1570 |
Höhe (mm): | 2990 |
Tiefe (mm): | 198 |
Publishing Datum: | 2015-06-30 |
Versionsnummer: | 1 |
Typ: | Objekt (Einzelobjekt) |
Produktbeschreibung: | http://profin.fi/en/products/kiinteat-ikkunat-2-2/#overview |
---|---|
Installationsanleitung: | |
Ausschreibungstexte: | |
Produkt Zertifizierung: | |
Technische Beschreibung: | |
Anleitungsvideo: | https://www.youtube.com/watch?v=alE_7jn5CwM |
GTIN Code: |
Der QR Code enthält die nachfolgende statische URL und er erlaubt es somit durch Scannen mit einem Iphone oder Smartphone auf die Produktseite des Portals zurück zu kehren.
https://www.bimobject.com/de/profin/product/active_fix_a
Material 1: | Wood |
---|---|
Material 2: | Glass |
Designed in: | Finland |
Hergestellt in: | Finland |
Gewicht (kg): | 50 |
BIMobject Kategorie: | Fenster - Festverglasung |
---|---|
IFC Klassifikation: | Window |
UNSPSC Name: | Windows |
UNSPSC Code: | 301716 |
Uniclass 1.4 Code: | L413 |
Uniclass 1.4 Beschreibung: | Windows |
Uniclass 2.0 Code: | PR-59-97 |
Uniclass 2.0 Beschreibung: | Windows |
NBS Reference Code: | 59-97 |
NBS Reference Beschreibung: | Windows |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 08 52 00 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Wood Windows |
BIMobject®