Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fire proofing spray-on fibrous and slurry coating | FIRESPRAY® PROJISO
Fire proofing spray-on fibrous and slurry coating | FIRESPRAY® PROJISO
Fire proofing spray-on fibrous and slurry coating | FIRESPRAY® PROJISO
Fire proofing spray-on fibrous and slurry coating | FIRESPRAY® PROJISO
Fire proofing spray-on fibrous and slurry coating | FIRESPRAY® PROJISO
Fire proofing spray-on fibrous and slurry coating | FIRESPRAY® PROJISO
Fire proofing spray-on fibrous and slurry coating | FIRESPRAY® PROJISO
Fire proofing spray-on fibrous and slurry coating | FIRESPRAY® PROJISO
Fire proofing spray-on fibrous and slurry coating | FIRESPRAY® PROJISO
Fire proofing spray-on fibrous and slurry coating | FIRESPRAY® PROJISO
    PROJISO

    Fire proofing spray-on fibrous and slurry coating | FIRESPRAY® PROJISO

    Google-Übersetzung,

    Was ist Firespray ® ?

    Firespray ® , hergestellt und vermarktet von Projiso, ist eine faserige Sprühmischung zum Brandschutz. Firespray ® besteht aus Hüttenwolle, hydraulischen und anorganischen Bindemitteln und wird in Form leichter Flocken geliefert.

    Firespray® ist eine aufsprühbare Fasermischung zum Brandschutz. Das Material besteht aus Hüttenwolle sowie hydraulischen und anorganischen Bindemitteln. Es liegt in Form kleiner Flocken vor.

    Was sind die Hauptmerkmale von Firespray ® ?

    Firespray ® ist verrottungsfest, nicht brennbar und leicht zu verarbeiten. In ungeöffneter Verpackung ist es ab Herstellungsdatum maximal 12 Monate haltbar. Lagerbedingungen: Vor Frost, Feuchtigkeit, übermäßiger Hitze und übermäßiger Sonneneinstrahlung schützen.
    Firespray ® ist in 25-kg-Plastiksäcken verpackt.

    Einsatzgebiete von Firespray®

    Die Firespray® - Beschichtung dient dem passiven Brandschutz:

    • Verwendung von Membranen auf Verbundböden, Strukturrahmen (reduziertes unendliches Plenum), isolierten und nicht isolierten Stahldachpfannen, Holzböden.
    • Direkt an horizontalen und vertikalen runden Lüftungs- und Entrauchungsleitungen. Horizontale und vertikale rechteckige Lüftungs- und Entrauchungskanäle

    Firespray ®- Implementierungstechniken

    Firespray® - Beschichtung wird aufgesprüht. Bei der Sprühtechnik, auch Beflockung genannt, werden Firespray® - Fasern mit einer speziellen Maschine unter Druck aufgetragen.
    Die erwartete Dicke wird entsprechend der erforderlichen Feuerwiderstandsklasse festgelegt.

    Das Sprühen erfolgt mit einer hydropneumatischen Sprühmaschine.
    Diese umfasst einen Einfülltrichter, eine Kardiervorrichtung, eine Blasvorrichtung (Ventilator, Turbine oder Gebläse), einen Schlauch zur Förderung der zu versprühenden Mischung.
    Eine Spritzpistole und Wasser.

    Das Produkt wird in der Maschine kardiert und anschließend mittels Druckluft durch einen Schlauch zu einer Spritzpistole gefördert. Rund um den Schlauchauslass sind wassergespeiste Düsen angebracht, um das Produkt zu befeuchten, bevor es auf den Untergrund gesprüht wird.

    Für Firespray ® ist kein vorheriges Auftragen eines Haftvermittlers erforderlich.

    Die aufgetragene Beschichtung wird mit Projiso Fixo Dur ® oder Sidairless ® abgeschlossen

    Spezifikation
      • TECHNICAL CHARACTERISTICS

        coloregg shell
        AspectRolled or Compressed
        Volumic mass220kg/m3 ± 15%
        reaction to fireA1
        pH10
        Initial setting time24 hours at 20°C and 50% HR
        Grip methodBy hydraulic outlet
        Operating temperatureFrom 5 to 45°C
        Low bio persistenceAccording to EC Directive 97/69
        Thermal conductivity0,05 W/m.k (see RT20212)
        C.O.V.A+
        othersFDS

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerfirespray
    • ProduktfamilieFire
    • ProduktgruppeInsulation
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-09-06
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialSlag wool
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Schutzbeschichtungen
    • IFCClassificationDecke
    • ETIM-CodeEC000209
    • ETIM-NameFire protection compound/binding/foam/sealant
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_31_68_83
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSpray-applied fireproof coatings
    • Klassifizierung07 82 16
    • Format2014TitelSlag-Fiber Board Fireproofing
    • OmniClassNummer23-13 25 19 15
    • OmniClassTitelThermal Insulation Coatings
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit