Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Glazing system PROMAGLAS F1-60 - Promat France
Glazing system PROMAGLAS F1-60 - Promat France
    Promat

    Glazing system PROMAGLAS F1-60 - Promat France

    Google-Übersetzung,
    EI60 Brandschutz-Hochhaus-Glastrennwand mit Holzständern und/oder -riegeln Oder EI60 Brandschutz-Hochhaus-Glastrennwand mit Stahlständern und/oder -riegeln
    Spezifikation
    • Maximum overall height: 2,980 mm Unlimited length Maximum glazing dimensions (W x H): 1,110 x 2,890 mm Minimum glazing dimensions (W x H): 550 x “0” mm Maximum clear glazing height: 2,854 mm Maximum height of glazed partition and full transom: 4,000 mm Maximum height with corner posts or facets: 3,000 mm 90° corner posts or 130° to 180° facets Acoustic attenuation (type 1) : Rw (C; Ctrl): 38 (0; -2) dB Impact resistance (NF 08-302, 900 joules): type 2 glazing
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerglazing-system-promaglas-f1-60
    • ProduktfamilieGlass wall
    • ProduktgruppeGlass walls
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-07-04
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialGlas
    • Sekundär MaterialHolz
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Vorhangfassaden
    • IFCClassificationWand

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika Europa Südamerika Ozeanien Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit