Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Glazing system Promat-SYSTEMGLAS F1-30 - Promat France
Glazing system Promat-SYSTEMGLAS F1-30 - Promat France
Glazing system Promat-SYSTEMGLAS F1-30 - Promat France
Glazing system Promat-SYSTEMGLAS F1-30 - Promat France
    Promat

    Glazing system Promat-SYSTEMGLAS F1-30 - Promat France

    Google-Übersetzung,
    EI30 Brandschutzglastrennwand mit vertikaler Stoßfuge zwischen Verglasung und Stahl- oder Holz- oder Promatect®-H-Umfassungsrahmen
    Spezifikation
    • Maximum overall height: 4,020 mm Unlimited length Maximum glazing dimensions (W . x H .): 1,500 x 4,000 mm Minimum glazing dimensions (W . x H .): 400 x “0” mm Maximum clear glazing height: 3,910 mm Acoustic insulation of glazing alone (8/15/8) : Rw (C; Ctrl): 43 (-1; -2) dB Impact resistance (NF 08-302, 900 joules): 10/15/10 glazing
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerglazing-system-promat-systemglas-f1-30
    • ProduktfamilieGlass wall
    • ProduktgruppeGlass walls
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-07-04
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialGlas
    • Sekundär MaterialHolz
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Vorhangfassaden
    • IFCClassificationWand

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika Europa Südamerika Ozeanien Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit