Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ProWood FR (Fire Retardant) Lumber
ProWood FR (Fire Retardant) Lumber
    ProWood

    ProWood FR (Fire Retardant) Lumber

    Google-Übersetzung,

    ProWood FR® bietet hochwertiges feuerhemmendes Bauholz, Sperrholz und Wandbaugruppen, die chemisch behandelt sind, um der Brandentzündung und Flammenausbreitung zu widerstehen. Es ist für den Innenbereich von Mehrfamilien-Wohn- und Gewerbebauten vorgesehen, die über Händler und Holzplätze verkauft werden. Es gibt mehrere charakteristische Merkmale von ProWood FR; Jedes Teil ist mit den wichtigen Informationen versehen, die von den Bauvorschriften gefordert werden, einschließlich der UL-FR-S-Bezeichnung und dem ICC-ES-Bericht ESR-4373. Darüber hinaus sind alle Produkte farblich getönt, sodass sie auf der Baustelle leicht erkennbar sind.

    Die UL-Zulassung für die feuerhemmende, druckimprägnierte Wandbaugruppe V343 von ProWood FR gibt Bauherren und Architekten die Gewissheit, das Produkt für ihre Wohn- und Gewerbebauanwendungen zu spezifizieren. Außerdem können Beamte der Bauvorschriften das Produkt auf Baustellen schnell und sicher genehmigen.

    Weitere Informationen finden Sie in unserem Linkbereich unter dem Download-Button.

    Spezifikation
    • Thickness: 

      • 1"
      • 2"

      Width:

      • 4"
      • 6"
      • 8"
      • 10"
      • 12"

      Length:

      • 8' to 16' 

      Application: 

      • Roof trusses |Rafters |Plywood roof sheathing |Floor and roof joists |Mezzanines |Steps and stairways |Studs |Interior partitions (non-load) |Floor sheathing |Subflooring |Partition walls |Beams and purlins |Blocking and furring |Platforms and stages |Wall sheathing and paneling |Millwork and trim |Backing for electrical panels |1 & 2 hour wall assemblies

      Fire Rating:

      • 2-hour rated wall assembly from wall interior |1-hour rated wall assembly from wall exterior |2-hour fire retardant wall assembly now UL listed

      Warranty:

      • 50 Year limited warranty
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerprowood-fr-fire-retardant-lumber
    • ProduktfamilieBuilding Materials
    • ProduktgruppeFire Retardant
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-02-16
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Holzträger und Holzwerkstoffe
    • ETIM-CodeEC003081
    • ETIM-NameExterior door (wood)
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_40_90_95
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWood preservative and fire retardant treatment systems
    • Klassifizierung06 05 73.13
    • Format2014TitelFire-Retardant Wood Treatment
    • OmniClassNummer23-15 21 23 15 11 11
    • OmniClassTitelFire Retardant Treatment