Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Toilet cisterns PUCCI ® eco ® MATIC 9l-4l  /  6l-3l
Toilet cisterns PUCCI ® eco ® MATIC 9l-4l  /  6l-3l

    Toilet cisterns PUCCI ® eco ® MATIC 9l-4l / 6l-3l

    Google-Übersetzung,

    ELEKTRISCHER INPULS-SENDER - FÜR MAUERWERKE - FÜR STANDMONTIERTE WASCHTÜTEN

    ANWENDUNGSGEBIETE

    • Für Ziegelwände
    • Für bodenstehende Schüssel
    • Zwei Mengen Wasser zum Spülen: 9 l–4 l oder 6 l–3 l
    Spezifikation
    • FEATURES AND EQUIPMENT - Polyethylene tank 8 cm total thickness - Anti-condensation - Plaster holder pre-built mesh - Water connection from above misaligned on the left - 1/2” stop cock with support - 4 supporting brackets with tank fastening screws - 35 x 11 cm adjustable flush pipe (+2-2 cm) - Foam protection, covers and cap for rinsing pipe adjustment - Eccentric escutcheon and 22 cm joint - Ø 48-58 mm combined clamp with clamp cover - From Ø 40 mm to Ø 45 extension socket, OR 143 and Ø 55-44 mm clamp - Gasket lubricant package - Foam protection for door and inner parts - 220 VAC - 12 VDC power suppy with 3 m cable and connector - Frontal servocontrol with two quantities rinsing - Recessed box and sheath 3 m - Recessed box 503 and sheath 1,5 m TECHNICAL DATA dynamic pressure 0,1-10 bar maximum water temperature 25°C rinsing quantity predetermined setting - out 9-4l long - rinsing regulation range 9-6l short - rinsing regulation range 4-3l
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerToiletcisternsPUCCIecoMATIC9l-4l-6l-3l
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-01-16
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilettenspülkästen
    • ETIM-CodeEC010864
    • ETIM-NameSurface-mounted flushing reservoir