Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PortStylo Interior Door - Frameless Door - Mod.: 1000 - Puertas Perciber
PortStylo Interior Door - Frameless Door - Mod.: 1000 - Puertas Perciber

    PortStylo Interior Door - Frameless Door - Mod.: 1000 - Puertas Perciber

    Google-Übersetzung,

    Flächenbündige Türen sind so konzipiert, dass sie sich nahtlos in die Umgebung einfügen und sind daher die ideale Wahl, wenn Minimalismus im Mittelpunkt des Designs steht.

    Spezifikation
    • Includes concealed metal frame with rubber gasket, leaf, hinges and handle.

      Standard and customized dimensions.

      Offered in a range of lacquered colors.

      Available installation options:

      • Peephole
      • Magnetic door latch

        Options available: Solid Core Door / Lightweight Solid Door / HPL Door

        Lightweight Solid Door:

        • Simplified installation and adjustment due to lightweight construction, providing improved long-term stability and extended hardware service life.
        • Consists of moisture-resistant MDF, particleboard and polystyrene core.
      Technische Spezifikation
      • Referenznummerfilomuro-1000-portstylo
      • ProduktfamilieTechnical Doors
      • ProduktgruppeFlush Doors
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2026-03-09
      • Editionsnummer1
      Links
      Verwandt
      • HauptmaterialMDF
      • Sekundär MaterialHolzpressspan
      • Entwickelt inSpanien
      • Hergestellt inSpanien
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieTüren - Innentüren
      • IFCClassificationTür
      • ETIM-CodeEC003080
      • ETIM-NameInterior door (wood)
      • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_24
      • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoorsets
      • Klassifizierung08 14 00
      • Format2014TitelWood Doors
      • OmniClassNummer23-17 11 15
      • OmniClassTitelWood Doors
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
      Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

      • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
      • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
      • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit