Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Glazed Narrow Frame Double Door EI60-90-120
Glazed Narrow Frame Double Door EI60-90-120
    Archiviert

    Glazed Narrow Frame Double Door EI60-90-120

    Single leaf glazed fire-resistant doors EI60 to EI90 with NARROW FRAME PUERTAS GISMERO glazed doors are the definitive example of elegance and reliability against the fire with its two profile options designed specifically by PUERTAS GISMERO, a narrow frame of 99 mm and a wide frame of 150 mm. Like other types of doors PUERTAS GISMERO offers different options of frames and pre-frames depending on the type of project they are used to: new buildings or rehabilitation, to brick wall or light partitions and they allow a total freedom to choose the hardware, accessories, finishes and colours being customizable according to the customer's request and the functional requirements of the building. FREE DIMENSIONS AND DESIGN.
    Spezifikation
    • Material options: • Frames: Stainless Steel, Galvanized Steel natural finished or color laquered (in site) • Glazed plane: Fire-resistant Glass (EN 1364-1; EN 14449): EW/EI-60 Pyrobel 25 mm (EN 12758)) EW/EI-90 Pyrobel 35 mm (EN 12758)) EW/EI-120 Pyrobel 53 mm (EN 12758)) • Steel plate thickness of 1,2 mm - 1,5 mm frame profiles thickness. • 4 Three-bodies adjustable hinges (Cilindrex 20x100 mm). • Riveted nuts for the proper adjustment/tightening of hinges and hardware. • Narrow frame of 99 mm full with Rockwool(EN 13501-1) interior panel of 145 Kg/m² density Physical Properties: Fire Resistance; Weight; Noise Reduction EI₂-60-C5; 60 kg/m² ; Up to 40 dB EI₂-90-C5; 81 Kg/m² ; Up to 41 dB EI₂-120-C5; 122Kg/m² ; Up to 46dB
    Technische Spezifikation
    • Referenznummergd2nf_ei6090
    • ProduktfamilieGlazed
    • ProduktgruppeNarrow Frame
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2013-03-14
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)1200
    • Tiefe (mm)80
    Verwandt
    • HauptmaterialGlas
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Brandschutztüren und -tore
    • IFCClassificationTür
    • UNSPSCNameDoors
    • UNSPSCCode301715
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_24_28
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFire doorsets
    • Klassifizierung05 51 23
    • Format2014TitelMetal Fire Escapes
    • OmniClassNummer23-17 11 31
    • OmniClassTitelFire Doors
    • CSIUniFormatIICodeC1020
    • CSIUniFormatIITitleInterior Doors
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit