Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Apia
Purmo

Apia

4.0 von 5 Sternen4.0(5 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Geradlinige Doppel-Horizontalkollektoren sorgen für hohe Wärmeleistung bei kompakten Abmessungen
Spezifikation
  • Material: high quality steel section Heating medium: water Connections: 2 threaded ½" female connections for central bottom connection (connectors spaced at 50mm) and 4 threaded ½" female connections for end bottom connection. Working pressure: 10 bar Maximal temperature: 110°C Painting: anaphoretic priming, final painting with the use of electrostatic powder coating Colours: RAL 9016 white, other colours from the RAL colour chart are available on request Basic equipment: brackets with adjustable wall distance, ½" air vent, blanking plugs Additional equipment: straight hanger, round hanger, V- type towel hanger, electric heater.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerpurmo-apia-bathroom-radiators
  • ProduktfamiliePurmo
  • ProduktgruppeBathroom radiators
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-06-21
  • Editionsnummer3
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialStahl
  • Entwickelt inÖsterreich
  • Hergestellt inÖsterreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Heizkörper
  • IFCClassificationStandheizung
  • UNSPSCNameRadiators
  • UNSPSCCode40101801
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_60_36_73
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRadiators
  • Klassifizierung23 82 29
  • Format2014TitelRadiators
  • OmniClassNummer23-33 15 21 13
  • OmniClassTitelFinned Tube Radiators
  • CSIUniFormatIICodeD20
  • CSIUniFormatIITitlePLUMBING

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Ozeanien Asien