Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Aura Comfort
Aura Comfort
Aura Comfort
    Purmo

    Aura Comfort

    Google-Übersetzung,
    Aura Comfort Konvektoren bieten universellen Einsatz in Bürogebäuden, Wintergärten oder Schaufenstern, insbesondere in Räumen mit großen Glasflächen. Der Wärmetauscher aus Kupfer und Aluminium wurde in eine Stahlummantelung mit dem Duraluminiumgitter gelegt. Die Ummantelung der Aura-Konvektoren wird nicht direkt durch Heizwasser beheizt, schützt also effektiv vor Energieverlusten durch Strahlung an verglasten Oberflächen und senkt somit die Betriebskosten. Das Set ist mit ästhetischen Montagebügeln am Boden zu montieren. Aura Comfort Konvektoren werden in 265 Standardabmessungen hergestellt.
    Spezifikation
    • Technical specifications: Width: 96, 146, 186, 236 mm Length: from 600 up to 2900 mm Height: 90, 140, 240, 280 mm Connections: 2 x G ." - internal thread Operating pressure: 10 bar Max. temperature: 110 oC Test pressure: 13 bar Accessories bundled with the radiator: - corrosion-resistant, laminated heat exchanger of Cu/Al with low content of water terminated with two inlets with G .” by internal thread - sheathing with longitudinal duralumin - brackets enabling fitting to complete or unfinished floor - air-vent valve steel sheating with duralumin grid and brackets are equipped with painting powder colour in RAL 9016 connection from the right side (in case of requirement for the connection from the left side, this must be stated in the order) Accessories bundled with the radiator optionally: - regulatory features at the side of the water – thermostatic valve and lockable and regulatory screwing - thermostatic head - varnishing of sheathing and other components in a different colour shade than the white RAL 9016 - varnished exchanger - covers for mounting brackets.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerpurmo-aura-comfort-convectors
    • ProduktfamiliePurmo
    • ProduktgruppeConvectors
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-06-21
    • Editionsnummer3
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialKupfer
    • Entwickelt inTschechische Republik
    • Hergestellt inTschechische Republik
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Heizkörper
    • IFCClassificationStandheizung
    • UNSPSCNameRadiators
    • UNSPSCCode40101801
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_60_36_73
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRadiators
    • Klassifizierung23 82 29
    • Format2014TitelRadiators
    • OmniClassNummer23-33 15 21 13
    • OmniClassTitelFinned Tube Radiators
    • CSIUniFormatIICodeD20
    • CSIUniFormatIITitlePLUMBING

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Ozeanien Asien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit