Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Aura Slim Basic
Aura Slim Basic
Aura Slim Basic
    Purmo

    Aura Slim Basic

    5.0 von 5 Sternen5.0(5 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Wandkonvektoren Aura Slim ergänzen optimal das Basissortiment der Bodenkonvektoren Aura und Unterflurkonvektoren Aquilo. Das Universalprodukt ist auch für die separate Wandmontage geeignet. Aura Slim-Flachkonvektoren erfüllen die widersprüchlichen Anforderungen an minimale Abmessungen, maximale Leistung und ansprechende Konstruktion wie beim Design. Das Konzept der Aura Slim-Konvektoren basiert auf der Implementierung einer Stahlverkleidung und eines Gitters mit Wärmetauschern aus Kupfer und Aluminium, ähnlich denen, die bei den Aura-Konvektoren für den Boden verwendet werden. Die farbliche Basisversion ermöglicht eine einfache Anpassung der Karosserie an ihre Umgebung, während die optionale Sonderfarbversion die Karosserie betont und zu einem integralen Bestandteil des Interieurs macht. Das zurückhaltende und ästhetische Design des Korpus ist die Hauptvoraussetzung für den Einbau in privaten wie öffentlichen Innenräumen, in Räumen normaler Größe ebenso wie in weitläufigen Räumen. Aura Slim Comfort Konvektoren werden in 360 Standardabmessungen hergestellt.
    Spezifikation
    • Technical specifications: Width: 80, 130, 180, 230 mm Length: from 400 up to 2000 mm Height: 140, 240, 280, 350, 500, 650 mm Connections: 2 x G ." - internal thread Operating pressure: 10 bar Max. temperature: 110 oC Test pressure: 13 bar Accessories bundled with the radiator: -corrosion-resistant, laminated heat exchanger Cu/Al with low water content terminated with two inlets with G1/2 “ by internal thread and connecting pitch of 50 mm -sheathing with steel die-cut grid -brackets enabling assembly to the wall -air-vent valve steel sheating with duralumin grid and brackets are equipped with painting powder colour in RAL 9016 connection from the right side (in case of requirement for the connection from the left side, this must be stated >in the order) Accessories bundled with the radiator optionally: -regulatory features at the side of the water – thermostatic valve and lockable and regulatory screwing -thermostatic head -varnishing of sheathing and other components in a different colour shade than the white RAL 9016 -varnished exchanger.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerpurmo-aura-slim-basic-convectors
    • ProduktfamiliePurmo
    • ProduktgruppeConvectors
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-06-21
    • Editionsnummer3
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialKupfer
    • Entwickelt inTschechische Republik
    • Hergestellt inTschechische Republik
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Heizkörper
    • IFCClassificationStandheizung
    • UNSPSCNameRadiators
    • UNSPSCCode40101801
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_60_36_73
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRadiators
    • Klassifizierung23 82 29
    • Format2014TitelRadiators
    • OmniClassNummer23-33 15 21 13
    • OmniClassTitelFinned Tube Radiators
    • CSIUniFormatIICodeD20
    • CSIUniFormatIITitlePLUMBING

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Ozeanien Asien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit