Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Delta Laserline
Purmo

Delta Laserline

4.5 von 5 Sternen4.5(8 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Die Säulenheizkörper Delta Laserline von Purmo integrieren modernste Technologie mit bemerkenswertem Design und bieten ihren Benutzern höchste Qualitäten an Klimakomfort und Funktionalität. Das weltweit einzigartige Laserschweißverfahren ermöglicht eine perfekte Ausführungsqualität in Verbindung mit hervorragender Optik. Das charakteristische Merkmal – das den Namen der Heizkörper inspirierte – ist die äußere Form der Säulen, deren Profil dem Buchstaben „D“ ähnelt, das speziell entwickelt wurde, um die Heizfläche im Vergleich zu analogen Säulen mit runder Form zu maximieren. Die Konstruktion und Form der Delta-Heizkörper wurden so konzipiert, dass sie makellos sauber gehalten werden können, was ein wichtiges Merkmal bei der Erwägung der Anwendung in Gesundheitseinrichtungen ist. Die hohe Eignung der DELTA-Heizkörper von Purmo für Räume mit erhöhten sanitären Anforderungen wird durch ein spezielles Zertifikat dokumentiert, das von der Universität Kiel, Deutschland, ausgestellt wurde. Mit Ausnahme von 27 standardmäßig verfügbaren Heizkörperhöhen kann auf Kundenwunsch jede Höhe im Bereich zwischen 300 mm und 3000 mm mit einer Genauigkeit von 1 mm hergestellt werden. Dank fünf Arten von Heizkörpersegmenten (von 2 bis 6 Säulen) und einer breiten Palette von RAL-Farben können die Delta Laserline-Heizkörper leicht an jeden Raum angepasst werden, unabhängig von den Wärmeanforderungen oder den Vorlieben der Benutzer.
Spezifikation
  • Description: Decorative column radiator, totally laser- welded. Delta- profiled cross section of the external columns for the maximized heat output Height: from 155 mm up to 3000 mm, the height of the selected models matches the connecting stubs' spacing of the old- fashioned cast- iron radiators. At Client's wish, each requested height of the radiator can be delivered, in the range between 300 mm and 3000 mm, with 1 mm precision Length: from 200 mm up to 2500 mm (from 4 up to 50 segments). Depending on the radiators' types and sizes, possible integration on one side up to the length of 2000 mm (according to the relevant table). In other cases, the radiators are delivered in separate blocks- plugs, connecting nipples and gaskets inclusive- for self- assembly on the building site; length tolerance: from 0% up to + 1% Depth: 2- columned: 63 mm 3- columned: 101 mm 4- columned: 139 mm 5- columned: 177 mm 6- columned: 215 mm Connection: when ordering, please provide the information on the connection variant, conforming to the relevant option Brackets: see: accessories, plug and air vent included with brackets Colour: as standard snow- white RAL 9016 varnish, other RAL colours at request Operating pressure: 10 bar Test pressure: 13 bar Max. temperature: 120°C Packaging: packed for transport in environmental friendly, edge- protecting packaging, welded in foil. Delivery range: radiator delivered without brackets- to be ordered separately, depending on the radiator's type and size
Technische Spezifikation
  • Referenznummerpurmo-delta-laserline-column-radiators
  • ProduktfamiliePurmo
  • ProduktgruppeColumn radiators
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-06-21
  • Editionsnummer3
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialStahl
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Heizkörper
  • IFCClassificationStandheizung
  • UNSPSCNameRadiators
  • UNSPSCCode40101801
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_60_36_73
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRadiators
  • Klassifizierung23 82 29
  • Format2014TitelRadiators
  • OmniClassNummer23-33 15 21 13
  • OmniClassTitelFinned Tube Radiators
  • CSIUniFormatIICodeD20
  • CSIUniFormatIITitlePLUMBING

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Ozeanien Asien
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit