Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Delta Laserline VT
Purmo

Delta Laserline VT

4.8 von 5 Sternen4.8(14 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Purmos Delta Laserline Ventil Säulenheizkörper werden in den gleichen Typen und Größen hergestellt und unterstützen die gleichen Funktionen wie die Delta Laserline Heizkörper. Der grundlegende Unterschied besteht darin, dass Delta Laserline Ventile – im Gegensatz zu den Delta Laserline Heizkörpern – werkseitig mit dem Ventileinsatz mit Ersteinstellung ausgestattet sind. Die Heizkörper sind von unten mit zwei Anschlussstutzen mit Innendurchmesser G an die Warmwasser-Hausheizung anzuschließen.“ und 50 mm Abstand (gilt nicht für die über die Randsegmente angeschlossenen Heizkörper). Gegenüber dem Ventileinsatz sitzt standardmäßig der angeschweißte Deckel mit Innengewinde G .” für das komfortable G .” Luftausströmerbefestigung und unten – gleiche Abdeckung auch mit G .“ Innengewinde, für Verschlussstopfenmontage.
Spezifikation
  • Description: decorative column radiator, totally laser- welded. Delta- profiled cross section of the external columns for the maximized heat output. Height: from 155 mm up to 3000 mm, the height of the selected models matches the connecting stubs' spacing of the old- fashioned cast- iron radiators. At Client's wish, each requested height of the radiator can be delivered, in the range between 300 mm and 3000 mm, with 1 mm precision Length: from 200 mm up to 2500 mm (from 4 up to 50 segments). Depending on the radiators' types and sizes, possible integration on one side up to the length of 2000 mm (according to the relevant table). In other cases, the radiators are delivered in separate blocks- plugs, connecting nipples and gaskets inclusive- for sassembly on the building site; length tolerance: from 0% up to + 1% Depth: 2- columned: 63 mm 3- columned: 101 mm 4- columned: 139 mm 5- columned: 177 mm 6- columned: 215 mm Connection: bottom 2 x G ½" (note: middle connection possible only for radiators with even number of segments and overall length up to 30 segments). With order, please provide the information on the connection variant, conforming to the relevant option Brackets: see: accessories, plug and air vent included with brackets Colour: as standard snow- white RAL 9016 varnish, other RAL colours at request Operating pressure: 10 bar Test pressure: 13 bar Max. temperature: 120°C Packaging: packed for transport in environmental friendly, edge- protecting packaging, welded in foil. Delivery range: radiator delivered without brackets- to be ordered separately, depending on the radiator's type and size; factory mounted valve insert with connecting thread M30x1.5 mm.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerpurmo-delta-laserline-vt-column-radiators
  • ProduktfamiliePurmo
  • ProduktgruppeColumn radiators
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-06-21
  • Editionsnummer3
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialStahl
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Heizkörper
  • IFCClassificationStandheizung
  • UNSPSCNameRadiators
  • UNSPSCCode40101801
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_60_36_73
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRadiators
  • Klassifizierung23 82 29
  • Format2014TitelRadiators
  • OmniClassNummer23-33 15 21 13
  • OmniClassTitelFinned Tube Radiators
  • CSIUniFormatIICodeD20
  • CSIUniFormatIITitlePLUMBING

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Ozeanien Asien
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit