Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Faro V
Faro V
Faro V
    Purmo

    Faro V

    Google-Übersetzung,

    Der Faro V ist ideal für alle Bereiche Ihres Zuhauses, in denen Sie die Höhe Ihres Interieurs betonen möchten. Er ist auch die perfekte Wahl für Bereiche Ihres Zuhauses mit begrenzter Wandfläche. Die visuelle Sprache des Faro V wird durch eine profilierte Vorderseite und leicht gebogene Seitenabdeckungen akzentuiert. Eine attraktive Art, Ihr Zuhause zu heizen.

    Spezifikation
    • Working pressure: 10 bar

      Connections 6 x diameter 1/2" (15/21)

      Connections: 4 x G ½" bottom; 2 x G ½" top- for the air vent and plug installation

      Test pressure: 13 bar

      Max. temperature: 110°C

      Colour: RAL 9016 white, other colours from the RAL colour chart are available on request

      Accessories bundled with the radiator: brackets, plugs, air vent

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerpurmo-faro-vertical-decorative-radiators
    • ProduktfamiliePurmo
    • ProduktgruppeDecorative radiators
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-06-21
    • Editionsnummer3
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inÖsterreich
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Heizkörper
    • IFCClassificationStandheizung
    • ETIM-CodeEC011022
    • ETIM-NamePanel radiator
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_60_36_73
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRadiators
    • Klassifizierung23 82 29
    • Format2014TitelRadiators
    • OmniClassNummer23-33 15 21 15
    • OmniClassTitelPlate Radiators

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Ozeanien Asien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit