Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Purmo Kon
Purmo

Purmo Kon

Google-Übersetzung,
Die Purmo Kon Konvektoren haben eine dezente Eleganz verbunden mit einer sehr guten Wärmeableitung. Die Stahlkonstruktion ist leistungsstark und solide, was Purmo Kon zu einer idealen Wärmequelle in öffentlichen Umgebungen mit großen Glaspaneelen und offenen Lösungen macht. Für eine elegante Rohrinstallation ist der purmo Kon mit einem integrierten Ventil ausgestattet, das durch Ventileinsatz und Thermostat ergänzt wird, um ein angenehmes Raumklima zu schaffen.
Spezifikation
  • Standard colour: White RAL 9016, but available in over 70 colours Pressure class: 8 bar Quality norm: ISO 9001 and ISO 14001 Heights: 142, 214, 286 mm Lengths: 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2300, 2600, 3000 mm Types: 21, 22, 33, 44 Brackets: Floor- and wall brackets
Technische Spezifikation
  • Referenznummerpurmo-kon-convector
  • ProduktfamiliePurmo
  • ProduktgruppeConvectors
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-09-28
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inFinnland
  • Hergestellt inÖsterreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Heizkörper
  • IFCClassificationStandheizung
  • UNSPSCNameRadiators
  • UNSPSCCode40101801
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_60_36_56
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungNatural convectors
  • OmniClassNummer23-33 15 21 15
  • OmniClassTitelPlate Radiators
  • CSIUniFormatIICodeD20
  • CSIUniFormatIITitlePLUMBING
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit