Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kos V
Kos V
Kos V
    Purmo

    Kos V

    Google-Übersetzung,

    Ein vertikaler, dekorativer Heizkörper mit flacher Frontplatte, sanft verarbeiteten Kanten und Seitenabdeckungen. Der Kos V ist ein vertikales Meisterwerk der Handwerkskunst und in verschiedenen Farben und Ausführungen erhältlich.

    Spezifikation
    • Working pressure: 10 bar

      Many connection possibilities

      Connections: 4 x G ½" bottom; 2 x G ½" top- for the air vent and plug installation

      Test pressure: 13 bar

      Max. temperature: 110°C

      Colour: RAL 9016 white, other colours from the RAL colour chart are available on request

      Accessories bundled with the radiator: brackets, plugs, air vent

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerpurmo-kos-vertical-decorative-radiators
    • ProduktfamiliePurmo
    • ProduktgruppeDecorative radiators
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-06-21
    • Editionsnummer3
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inÖsterreich
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Heizkörper
    • IFCClassificationStandheizung
    • ETIM-CodeEC011022
    • ETIM-NamePanel radiator
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_60_36_73
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRadiators
    • Klassifizierung23 82 29
    • Format2014TitelRadiators
    • OmniClassNummer23-33 15 21 15
    • OmniClassTitelPlate Radiators

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Ozeanien Asien