Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Narbonne
Purmo

Narbonne

Google-Übersetzung,
Konvektoren Narbonne bestehen aus mehreren miteinander verbundenen profilierten Stahlheizelementen mit rechteckigem Querschnitt. Jeder Konvektor hat vier Anschlussöffnungen mit jeweils einem Innengewinde G ½“, die einen seitlichen Anschluss sowohl von der linken als auch von der rechten Seite ermöglichen. Narbonne-Konvektoren sind mit zwei seitlichen Abdeckungen und dem oberen Abdeckgitter ausgestattet. Die Heizprofile werden horizontal montiert, um den 2 mm breiten Abstand zwischen je zweien zu erhalten, der zum Ausgleich der Wärmeausdehnung der Elemente erforderlich ist, und um eine perfekte Lackierung der gesamten Konvektoroberfläche zu ermöglichen. Die meisten Modelle sind mit Konvektionselementen ausgestattet, wodurch die Heizeffizienz der Konvektoren erhöht wird.
Spezifikation
  • Connections: 4 x G ½”, side connectors Material: high quality steel profiles of a rectangular cross section, dimensions: 70 x 11 x 1.5 mm (high pressure version: 70 x 11 x 2.0 mm) Maximal temperature: 110 ºC Max. operating pressure: 5 bar for the standard version, 8 bar for the high pressure version Colour: RAL 9016, other RAL colours available, surcharge at each order Brackets: wall or floor – ordered separately, at Client’s preference Accessories: plug and air vent, included in the convector’s kit Metal sheet thickness: heating profiles – 1.50 mm; convectors – 0.50 mm Height: 70, 142, 214, 286 mm Length: from 500 up to 4000 mm Depth: from 68 up to 339 mm
Technische Spezifikation
  • Referenznummerpurmo-narbonne-decorative-radiators
  • ProduktfamiliePurmo
  • ProduktgruppeDecorative radiators
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-06-21
  • Editionsnummer3
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialStahl
  • Entwickelt inÖsterreich
  • Hergestellt inÖsterreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Heizkörper
  • IFCClassificationStandheizung
  • UNSPSCNameRadiators
  • UNSPSCCode40101801
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_60_36_73
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRadiators
  • Klassifizierung23 82 29
  • Format2014TitelRadiators
  • OmniClassNummer23-33 15 21 15
  • OmniClassTitelPlate Radiators
  • CSIUniFormatIICodeD20
  • CSIUniFormatIITitlePLUMBING

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Ozeanien Asien
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit