Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Narbonne V
Purmo

Narbonne V

Google-Übersetzung,
Die Konvektoren Narbonne V bestehen aus mehreren miteinander verbundenen profilierten Stahlheizelementen mit rechteckigem Querschnitt. Jeder Konvektor hat vier Anschlussöffnungen mit jeweils einem Innengewinde G ½“, die einen seitlichen Anschluss sowohl von der linken als auch von der rechten Seite ermöglichen. Narbonne-Konvektoren sind mit zwei seitlichen Abdeckungen, aber ohne oberes Abdeckgitter ausgestattet. Die Heizprofile werden vertikal montiert, um den 2 mm breiten Abstand zwischen je zweien zu erhalten, der zum Ausgleich der Wärmeausdehnung der Elemente erforderlich ist, und eine perfekte Lackierung der gesamten Konvektoroberfläche ermöglicht. Die meisten Modelle sind mit Konvektionselementen ausgestattet, was die Heizeffizienz der Konvektoren erhöht.
Spezifikation
  • Material: high quality steel profiles of a rectangular cross section, dimensions: 70 x 11 x 1.5 mm (high pressure version: 70 x 11 x 2.0mm) Metal sheet thickness: heating profiles- 1.50 mm; convectors- 0.50 mm Height: 1600, 1800, 2000, 2200 mm Width: from 142 up to 862 mm Depth: from 68 up to 93 mm Connections: 4 x G ½", side connectors Max. operating pressure: 5 bar for the standard version, 8 bar for the high pressure version Max. temperature: 110°C Colour: RAL 9016, other RAL colours available, surcharge at each order Accessories: plug and air vent, included in the convector's kit
Technische Spezifikation
  • Referenznummerpurmo-narbonne-v-decorative-radiators
  • ProduktfamiliePurmo
  • ProduktgruppeDecorative radiators
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-06-21
  • Editionsnummer3
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialStahl
  • Entwickelt inÖsterreich
  • Hergestellt inÖsterreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Heizkörper
  • IFCClassificationStandheizung
  • UNSPSCNameRadiators
  • UNSPSCCode40101801
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_60_36_73
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRadiators
  • Klassifizierung23 82 29
  • Format2014TitelRadiators
  • OmniClassNummer23-33 15 21 15
  • OmniClassTitelPlate Radiators
  • CSIUniFormatIICodeD20
  • CSIUniFormatIITitlePLUMBING

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Ozeanien Asien
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit