Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PURMO Plan Compact
Purmo

PURMO Plan Compact

Google-Übersetzung,
Die PURMO Plan Compact Plattenheizkörper zeichnen sich durch ihre komplett flache Frontplatte aus. Die Blende wird mit der profilierten Front-Bodenheizplatte so verklebt, dass bei frontaler Betrachtung des Heizkörpers überstehende Kanten verdeckt werden. Die Heizkörper sind mit seitlichen Abdeckungen und einem oberen Gitter ausgestattet. Vier G ½"-Gewindebuchsen ermöglichen einen seitlichen Anschluss auf der rechten und linken Seite.
Spezifikation
  • Material: high quality, deep-drawing, low-carbon, cold rolled DC01 steel sheet in accordance with PN-EN 10130. Spacing of vertical water channels: 33,3 mm Connections: 4 x G ½" side connectors Working pressure: 10 bar Maximal temperature: 110°C Test pressure: 13 bar Colour: RAL 9016 white, other colours from the RAL colour chart are available on request Accessories bundled with the radiator: brackets, plug, air vent
Technische Spezifikation
  • Referenznummerpurmo-plan-compact-panel-radiators
  • ProduktfamiliePurmo
  • ProduktgruppePanel radiators
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-06-21
  • Editionsnummer3
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialKupfer
  • Entwickelt inPolen
  • Hergestellt inPolen
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Heizkörper
  • IFCClassificationStandheizung
  • UNSPSCNameRadiators
  • UNSPSCCode40101801
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_60_36_73
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRadiators
  • Klassifizierung23 82 29
  • Format2014TitelRadiators
  • OmniClassNummer23-33 15 21 15
  • OmniClassTitelPlate Radiators
  • CSIUniFormatIICodeD20
  • CSIUniFormatIITitlePLUMBING

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Ozeanien Asien
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit