Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PURMO Plan Ventil Compact
Purmo

PURMO Plan Ventil Compact

Google-Übersetzung,
Die vielseitigen Plattenheizkörper PURMO Plan Ventil Compact zeichnen sich durch ihre komplett flache Frontplatte aus. Das Paneel wird mit dem profilierten, vorderen Bodenheizpaneel so verklebt, dass bei frontaler Betrachtung des Heizkörpers überstehende Kanten verdeckt werden. Die Radiatoren sind mit Konvektionslamellen sowie seitlichen Abdeckungen und einem oberen Gitter ausgestattet. Zwei untere und vier seitliche G ½"-Innengewinde ermöglichen den Anschluss von unten oder seitlich. Der Heizkörper ist außerdem mit einem eingebauten thermostatischen Oventrop Ventileinsatz zur Voreinstellung ausgestattet.
Spezifikation
  • Material: high quality, deep-drawing, low-carbon, cold rolled DC01 steel sheet in accordance with PN-EN 10130. Spacing of vertical water channels: 33,3 mm Connections: 2 x G ½" bottom, right side connectors (left side- available on request) 4 x G ½" side connectors Working pressure: 10 bar Maximal temperature: 110°C Test pressure: 13 bar Colour: RAL 9016 white, other colours from the RAL colour chart are available on request. Accessories bundled with the radiator: brackets, plug, air vent
Technische Spezifikation
  • Referenznummerpurmo-plan-ventil-compact-panel-radiators
  • ProduktfamiliePurmo
  • ProduktgruppePanel radiators
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-06-21
  • Editionsnummer3
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialKupfer
  • Entwickelt inPolen
  • Hergestellt inPolen
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Heizkörper
  • IFCClassificationStandheizung
  • UNSPSCNameRadiators
  • UNSPSCCode40101801
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_60_36_73
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRadiators
  • Klassifizierung23 82 29
  • Format2014TitelRadiators
  • OmniClassNummer23-33 15 21 15
  • OmniClassTitelPlate Radiators
  • CSIUniFormatIICodeD20
  • CSIUniFormatIITitlePLUMBING

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Ozeanien Asien
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit