Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Santorini
Purmo

Santorini

3.8 von 5 Sternen3.8(8 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Geradlinige Linien des Modells Santorini machen sein Erscheinungsbild zeitlos und klassisch. Es ist ein perfektes Element jedes Badezimmers. Der Santorini A-Heizkörper ist eine hervorragende Lösung für diejenigen, die ihren alten Heizkörper durch einen neuen ersetzen möchten, ohne dass Änderungen an den Rohrleitungen erforderlich sind. Das Modell ist mit rechts- oder linksseitigen Anschlüssen erhältlich.
Spezifikation
  • Material: high quality steel section Heating medium: water Connections: 4 threaded ½" female connections Working pressure: 10 bar Maximal temperature: 110°C Painting: anaphoretic priming, final painting with the use of electrostatic powder coating Colours: RAL 9016 white, other colours from the RAL colour chart are available on request Basic equipment: brackets with adjustable wall distance, ½" air vent, blanking plug (Santorini A- three blanking plugs). Additional equipment: round chrome plated towel hanger, C- type chrome plated hanger, electric heater.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerpurmo-santorini-bathroom-radiators
  • ProduktfamiliePurmo
  • ProduktgruppeBathroom radiators
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-06-21
  • Editionsnummer3
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialStahl
  • Entwickelt inÖsterreich
  • Hergestellt inÖsterreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Heizkörper
  • IFCClassificationStandheizung
  • UNSPSCNameRadiators
  • UNSPSCCode40101801
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_60_36_73
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRadiators
  • Klassifizierung23 82 29
  • Format2014TitelRadiators
  • OmniClassNummer23-33 15 21 13
  • OmniClassTitelFinned Tube Radiators
  • CSIUniFormatIICodeD20
  • CSIUniFormatIITitlePLUMBING

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Ozeanien Asien
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit