Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tinos V
Tinos V
Tinos V
Tinos V
    Purmo

    Tinos V

    Google-Übersetzung,
    Ein vertikaler Designheizkörper mit einer flachen Frontplatte, die die Seiten des Heizkörpers in geraden Winkeln überlappt. Sein modernes und stilvolles Design fügt sich perfekt in die neuesten Trends der Heiztechnik ein.
    Spezifikation
    • Working pressure: 10 bar

      Many connection possibilities

      Connections: 4 x G ½" bottom; 2 x G ½" top- for the air vent and plug installation

      Test pressure: 13 bar

      Max. temperature: 110°C

      Colour: RAL 9016 white, other colours from the RAL colour chart are available on request

      Accessories bundled with the radiator: brackets MCW-V, plugs, air vent.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerpurmo-tinos-vertical-decorative-radiators
    • ProduktfamiliePurmo
    • ProduktgruppeDecorative radiators
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-06-21
    • Editionsnummer3
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inÖsterreich
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Heizkörper
    • IFCClassificationStandheizung
    • ETIM-CodeEC011022
    • ETIM-NamePanel radiator
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_60_36_73
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRadiators
    • Klassifizierung23 82 29
    • Format2014TitelRadiators
    • OmniClassNummer23-33 15 21 15
    • OmniClassTitelPlate Radiators

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Ozeanien Asien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit