Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PURMO Ventil Compact
PURMO Ventil Compact
    Purmo

    PURMO Ventil Compact

    3.3 von 5 Sternen3.3(16 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Die vielseitigen Flachheizkörper PURMO Ventil Compact mit profilierten Heizplatten und Konvektionslamellen sind mit seitlichen Abdeckungen und einem Abdeckgitter ausgestattet. Zwei untere und vier seitliche G ½"-Innengewinde ermöglichen den Anschluss von unten oder seitlich. Der Heizkörper ist außerdem mit einem eingebauten thermostatischen Oventrop-Ventileinsatz zur Voreinstellung ausgestattet.
    Spezifikation
    • Material: high quality, deep-drawing, low-carbon, cold rolled DC01 steel sheet in accordance with PN-EN 10130. Spacing of vertical water channels: 33,3 mm Connections: 2 x G ½" bottom, right side connectors (left side- available on request) 4 x G ½" side connectors Working pressure: 10 bar Maximal temperature: 110°C Test pressure: 13 bar Colour: RAL 9016 white, other colours from the RAL colour chart are available on request. Accessories bundled with the radiator: brackets, plug, air vent
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerpurmo-ventil-compact-panel-radiators
    • ProduktfamiliePurmo
    • ProduktgruppePanel radiators
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-06-21
    • Editionsnummer3
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Heizkörper
    • IFCClassificationStandheizung
    • UNSPSCNameRadiators
    • UNSPSCCode40101801
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_60_36_73
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRadiators
    • Klassifizierung23 82 29
    • Format2014TitelRadiators
    • OmniClassNummer23-33 15 21 15
    • OmniClassTitelPlate Radiators
    • CSIUniFormatIICodeD20
    • CSIUniFormatIITitlePLUMBING

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Ozeanien Asien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit