Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vertical
Vertical
Vertical
Vertical
    Purmo

    Vertical

    4.7 von 5 Sternen4.7(6 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Die vertikalen Plattenheizkörper sind eine vertikale Variante, die für die Montage an schmalen und hohen Wandfragmenten vorgesehen ist. Die Heizkörper sind mit Konvektionsrippen (außer bei den Typen 10 und 20) und Seitenabdeckungen (außer beim Typ 10) ausgestattet. Sie haben kein oberes Gitter. Vier untere und zwei obere G ½"-Gewindebuchsen ermöglichen einen unteren (einschließlich mittigen) oder seitlichen Anschluss. Der Heizkörper ist nicht mit einem eingebauten Thermostatventileinsatz ausgestattet.

    Spezifikation
    • Heigth (mm) 1500, 1800, 1950, 2100, 2300

      Length (mm) 300, 450, 600, 750

      Pitch: 33 mm (water channels), 33 mm (convection fins)

      Connections: 6 x G1/2" female (15/21)

      Installation: MCW-V Brackets

      Accessories: MCW-V Brackets, 2 side covers, installation clips, 1 rotating airvent, 3 blind stops, screws

      and plugs.

      Packaging: The radiators are factory packed in heat shrinkable film. The radiators are protected with the

      alongside cardboard sheets and top and bottom cardboard endboxes.

      Guarantee: 10 Years

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerpurmo-vertical-panel-radiators
    • ProduktfamiliePurmo
    • ProduktgruppePanel radiators
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-06-21
    • Editionsnummer3
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inÖsterreich
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Heizkörper
    • IFCClassificationStandheizung
    • ETIM-CodeEC011022
    • ETIM-NamePanel radiator
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_60_36_73
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRadiators
    • Klassifizierung23 82 29
    • Format2014TitelRadiators
    • OmniClassNummer23-33 15 21 15
    • OmniClassTitelPlate Radiators

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Ozeanien Asien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit