Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Radson NG Integra Centro
Purmo

Radson NG Integra Centro

Google-Übersetzung,
Die Radson Integra Centro Flächenheizkörper mit Mittelbodenanschlüssen, profilierten Heizplatten und Konvektionsrippen sind mit Seitenabdeckungen und einem oberen Gitter ausgestattet. Zwei mittig untere G 3/4" und vier seitliche G ½" Gewindebuchsen ermöglichen einen zentralen unteren oder seitlichen Anschluss. Der Heizkörper ist außerdem mit einem eingebauten Thermostatventileinsatz von Danfoss ausgestattet, der eine Voreinstellung ermöglicht. Der Hauptvorteil des mittigen Bodenanschlusses liegt darin, dass unabhängig von Länge, Höhe und Tiefe des Heizkörpers die Anordnung der Heizungsanschlüsse bereits im Rohbau festgelegt werden kann und sich durch die Auswahl nicht ändert einer bestimmten Größe und Art des Heizkörpers.
Spezifikation
  • Material: high quality, deep-drawing, low-carbon, cold rolled DC01 steel sheet in accordance with PN-EN 10130. Spacing of vertical water channels: 40,0 mm Connections: 2 x G 3/4" mid- bottom connectors 4 x G ½" side connectors Working pressure: 10 bar Maximal temperature: 110°C Test pressure: 13 bar Colour: RAL 9016 white, other colours from the RAL colour chart are available on request. Accessories bundled with the radiator: brackets, plug, air vent
Technische Spezifikation
  • Referenznummerradson-integra-centro-panel-radiators
  • ProduktfamilieRadson
  • ProduktgruppePanel radiators
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-06-21
  • Editionsnummer2
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialStahl
  • Entwickelt inPolen
  • Hergestellt inPolen
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Heizkörper
  • IFCClassificationStandheizung
  • ETIM-CodeEC011022
  • ETIM-NamePanel radiator
  • UNSPSCNameRadiators
  • UNSPSCCode40101801
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_60_36_73
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRadiators
  • Klassifizierung23 82 29
  • Format2014TitelRadiators
  • OmniClassNummer23-33 15 21 15
  • OmniClassTitelPlate Radiators
  • CSIUniFormatIICodeD20
  • CSIUniFormatIITitlePLUMBING

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Polen
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit