Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Radson NG Integra
Purmo

Radson NG Integra

4.2 von 5 Sternen4.2(6 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Die vielseitigen Radson Integra Plattenheizkörper mit profilierten Heizplatten und Konvektionsrippen sind mit Seitenabdeckungen und einem oberen Gitter ausgestattet. Zwei untere und vier seitliche G ½"-Innengewindeanschlüsse ermöglichen einen unteren oder seitlichen Anschluss. Der Heizkörper ist außerdem mit einem eingebauten Thermostatventileinsatz von Danfoss ausgestattet, der eine Voreinstellung ermöglicht.
Spezifikation
  • Material: high quality, deep-drawing, low-carbon, cold rolled DC01 steel sheet in accordance with PN-EN 10130. Spacing of vertical water channels: 40,0 mm Connections: 2 x G 3/4" bottom, right side connectors (left side- available on request) 4 x G ½" side connectors Working pressure: 10 bar Maximal temperature: 110°C Test pressure: 13 bar Colour: RAL 9016 white, other colours from the RAL colour chart are available on request. Accessories bundled with the radiator: brackets, plug, air vent
Technische Spezifikation
  • Referenznummerradson-integra-panel-radiators
  • ProduktfamilieRadson
  • ProduktgruppePanel radiators
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-06-21
  • Editionsnummer2
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialStahl
  • Entwickelt inPolen
  • Hergestellt inPolen
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Heizkörper
  • IFCClassificationStandheizung
  • ETIM-CodeEC011022
  • ETIM-NamePanel radiator
  • UNSPSCNameRadiators
  • UNSPSCCode40101801
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_60_36_73
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRadiators
  • Klassifizierung23 82 29
  • Format2014TitelRadiators
  • OmniClassNummer23-33 15 21 15
  • OmniClassTitelPlate Radiators
  • CSIUniFormatIICodeD20
  • CSIUniFormatIITitlePLUMBING

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Polen
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit