Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Thermopanel V4
Purmo

Thermopanel V4

4.3 von 5 Sternen4.3(7 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Thermopanel V4 steht für ein Heizkörperkonzept, entwickelt für hohe Ansprüche an effiziente Logistik und modernes Design. Ein Kühler, der komplett ab Werk geliefert wird, mit allem, was vorhanden ist. Keine losen Teile und keine zusätzlichen Montagearbeiten. Einfach die mitgelieferten Halterungen anschrauben, Heizkörper aufhängen und an die Wasserheizung anschließen. Einfach, schnell und effizient! Thermopanel hat einzigartige und geschätzte Eigenschaften. Das patentierte V4-Ventil wird mit einer für die Branche völlig einzigartigen Methode hinter dem Kühlerkörper verschweißt. Keine sichtbaren Rohre und volle Freiheit, den Heizkörper für Boden- oder Seitenanschluss zu installieren. Thermopanel V4 wird immer mit Seitenblechen und Gittern geliefert. Thermopanel wurde mit dem Fokus auf logistische Abwicklung entwickelt. Durch die einbaufertige Fertigung der Heizkörper in einer modernen Produktionslinie werden Produktion, Vertrieb und Abwicklung durch den Lagergroßhandel optimiert. Der Installateur reduziert die Montagezeit und eliminiert das Risiko falscher oder fehlender Teile.
Spezifikation
  • Types: TP10, TP11, TP21, TP22 och TP33.
    Construction: EN 442-1
    Colour: Standard colour white RAL 9016. Available in more than 70 colours.
    Pressure: PN 10
    Standard connection: ABCD, DN 15
    Quality: ISO 9001 and ISO 14001
    Heights: 300, 400, 500, 600, 900 mm
    Widths: 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1600, 1800, 2000, 2300, 2600, 3000 mm

Technische Spezifikation
  • Referenznummerthermopanel-panel-radiators
  • ProduktfamiliePurmo
  • ProduktgruppePanel radiators
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-09-28
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialStahl
  • Entwickelt inFinnland
  • Hergestellt inPolen
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Heizkörper
  • ETIM-CodeEC011022
  • ETIM-NamePanel radiator
  • UNSPSCNameRadiators
  • UNSPSCCode40101801
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_60_36_73
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRadiators
  • Klassifizierung23 82 29
  • Format2014TitelRadiators
  • OmniClassNummer23-33 15 21 15
  • OmniClassTitelPlate Radiators
  • CSIUniFormatIICodeD20
  • CSIUniFormatIITitlePLUMBING

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Norwegen
Schweden
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit