Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Thermopanel V4 Plan
Thermopanel V4 Plan
Thermopanel V4 Plan
    Purmo

    Thermopanel V4 Plan

    Google-Übersetzung,
    Thermopanel V4 Plan stellt ein Heizkörperkonzept dar, das für hohe Anforderungen an effiziente Logistik und modernes Design entwickelt wurde und eine vollständig flache Frontplatte aufweist. Ein Kühler, der komplett ab Werk geliefert wird, mit allem, was vorhanden ist. Keine losen Teile und keine zusätzlichen Montagearbeiten. Einfach die mitgelieferten Halterungen anschrauben, Heizkörper aufhängen und an die Wasserheizung anschließen. Einfach, schnell und effizient! Thermopanel Plan hat einzigartige und geschätzte Eigenschaften. Das patentierte V4-Ventil wird mit einem für die Branche völlig einzigartigen Verfahren hinter dem Kühlerkörper verschweißt. Keine sichtbaren Rohre und volle Freiheit, den Heizkörper für Boden- oder Seitenanschluss zu installieren. Thermopanel Plan wird immer mit Seitenblechen und Gittern geliefert. Thermopanel Plan wurde mit dem Fokus auf die logistische Abwicklung entwickelt. Durch die einbaufertige Fertigung der Heizkörper in einer modernen Produktionslinie werden Produktion, Vertrieb und Abwicklung durch den Lagergroßhandel optimiert. Der Installateur reduziert die Montagezeit und eliminiert das Risiko falscher oder fehlender Teile.
    Spezifikation
    • Types: TPF11, TPF21, TPF22 och TPF33. Konstruction: EN 442-1 Colour: White RAL 9016, more than 70 colours available Pressure: PN 10 Standard connection: ABCD, DN 15 Quality: ISO 9001 and ISO 14001 Heights: 300, 400, 500, 600 mm Lengts: 400, 700, 900, 1000, 1200, 1300, 1600, 1800, 2000, 2300, 2600, 3000 mm Accessories: Design thermostat M30, thermostat adapter and a white towel rail
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerthermopanel-plan-panel-radiators
    • ProduktfamiliePurmo
    • ProduktgruppePanel radiators
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-09-28
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inFinnland
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Heizkörper
    • IFCClassificationStandheizung
    • ETIM-CodeEC011022
    • ETIM-NamePanel radiator
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_60_36_73
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRadiators
    • Klassifizierung23 82 29
    • Format2014TitelRadiators
    • OmniClassNummer23-33 15 21 15
    • OmniClassTitelPlate Radiators
    • CSIUniFormatIICodeD20
    • CSIUniFormatIITitlePLUMBING

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Norwegen
    Schweden
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit