Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Thermopanel V4 Ramo
Purmo

Thermopanel V4 Ramo

Google-Übersetzung,
Thermopanel V4 Ramo stellt ein Heizkörperkonzept dar, entwickelt für hohe Anforderungen an effiziente Logistik und modernes Design und mit einer flachen Frontplatte mit dekorativen Linien. Ein Kühler, der komplett ab Werk geliefert wird, mit allem, was vorhanden ist. Keine losen Teile und keine zusätzlichen Montagearbeiten. Einfach die mitgelieferten Halterungen anschrauben, Heizkörper aufhängen und an die Wasserheizung anschließen. Einfach, schnell und effizient! Thermopanel Ramo hat einzigartige und geschätzte Eigenschaften. Das patentierte V4-Ventil wird mit einem für die Branche völlig einzigartigen Verfahren hinter dem Kühlerkörper verschweißt. Keine sichtbaren Rohre und volle Freiheit, den Heizkörper für Boden- oder Seitenanschluss zu installieren. Thermopanel Ramo wird immer mit Seitenplatten und Gittern geliefert. Thermopanel Ramo wurde mit dem Fokus auf die logistische Abwicklung entwickelt. Durch die einbaufertige Fertigung der Heizkörper in einer modernen Produktionslinie werden Produktion, Vertrieb und Abwicklung durch den Lagergroßhandel optimiert. Der Installateur reduziert die Montagezeit und eliminiert das Risiko falscher oder fehlender Teile.
Spezifikation
  • Types: TPR11, TPR21, TPR22 och TPR33. Construction: EN 442-1 Colour: Standard colour white RAL 9016. 70 different colours available. Pressure: PN 10 Standard connection: ABCD, DN 15 Quality: ISO 9001 and ISO 14001 Heights: 300, 400, 500, 600 mm Lengths: 400, 700, 900, 1000, 1200, 1300, 1600, 1800, 2000, 2300, 2600, 3000 mm Accessories: Design thermostat M30, thermostat adapter and towel rail
Technische Spezifikation
  • Referenznummerthermopanel-ramo-panel-radiators
  • ProduktfamiliePurmo
  • ProduktgruppePanel radiators
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-09-28
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialStahl
  • Entwickelt inFinnland
  • Hergestellt inPolen
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Heizkörper
  • IFCClassificationStandheizung
  • ETIM-CodeEC011022
  • ETIM-NamePanel radiator
  • UNSPSCNameRadiators
  • UNSPSCCode40101801
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_60_36_73
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRadiators
  • Klassifizierung23 82 29
  • Format2014TitelRadiators
  • OmniClassNummer23-33 15 21 15
  • OmniClassTitelPlate Radiators
  • CSIUniFormatIICodeD20
  • CSIUniFormatIITitlePLUMBING

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Norwegen
Schweden