Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tinos H Flex
Purmo

Tinos H Flex

Google-Übersetzung,
Tinos H Flex-Plattenheizkörper werden aus kaltgewalztem Qualitätsstahl gemäß EN10130 hergestellt. Designmodell mit 4 seitlichen Anschlüssen und 2 mittleren unteren Anschlüssen mit dekorativer flacher Frontplatte mit Konvektionsrippen und mit Kompaktteilen.
Dieses Modell kann mit einem Betriebsdruck von 10 bar verwendet werden, sodass Sie diesen Heizkörper überall dort planen und installieren können, wo ein höherer Systemdruck erforderlich ist. Zum Beispiel in größeren Systemen, höheren Gebäuden oder in Gebäuden, die
über Wärmetauscher an die Fernwärme angeschlossen. Die neuen MCW 7-Konsolen mit modifizierter Abhebesicherung sorgen für eine stabilere Befestigung und Positionierung des Heizkörpers an der Wand und schützen vor seitlichem Verrutschen.
Tinos H Flex ist in der Standardfarbe RAL 9016 (weiß) erhältlich. 70 weitere Farben sind auf Anfrage erhältlich.
Bei Heizkörpern in Sonderfarben sind die Zubehörteile wie Entlüfter und Stopfen für eine moderne und ästhetischere Optik in Silber RAL 9006 erhältlich.
Spezifikation
  • Material: high quality, cold rolled steel sheet in accordance with EN 10130.

    Spacing of vertical water channels: 33,3 mm

    Heights: 300, 500, 600, 900 mm

    Lengths: 615, 815, 1015, 1215, 1415, 1615 mm

    Painting: cataphoretic priming, final painting with electrostatic powder coating

    Connections: 4 x G ½" side connectors, 2 x G ½" middle bottom connectors

    Working pressure: 10 bar

    Maximal temperature: 110°C

    Test pressure: 13 bar

    Colour: RAL 9016 white, other colours from the RAL colour chart are available on request.

    Accessories bundled with the radiator: brackets, plug, air vent
Technische Spezifikation
  • Referenznummertinos-h-flex
  • ProduktfamiliePurmo
  • ProduktgruppeDecorative radiators
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-04-05
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialStahl
  • Entwickelt inPolen
  • Hergestellt inPolen
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Heizkörper
  • IFCClassificationStandheizung
  • UNSPSCNameRadiators
  • UNSPSCCode40101801
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_60_36_73
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRadiators
  • Klassifizierung23 82 29
  • Format2014TitelRadiators
  • OmniClassNummer23-33 15 21 15
  • OmniClassTitelPlate Radiators
  • CSIUniFormatIICodeD20
  • CSIUniFormatIITitlePLUMBING

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Ozeanien Asien
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit