Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Reggane 3010 Intégré Radiator
Finimetal

Reggane 3010 Intégré Radiator

4.9 von 5 Sternen4.9(7 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Der 50-mm-Anschluss unten rechts oder links des Flachheizkörpers REGGANE 3010 Intégré ist ideal für Renovierungsprojekte. Es nutzt auch den Betriebsdruck von 10 bar, der mit der neuen Generation 3010 gewährt wird. Der Kühler hat ein oberes Gitter und Seitenwangen, die mit Clips mit der Aufschrift FINIMETAL befestigt sind.
Spezifikation
  • Steel panel radiator. Works on the central heating system and all heating system hot water. No: 40 mm Height: 300,400,500,600,750,900 mm Length: 400 to 3000 mm Finishes: primary electrophoresis layer and epoxy-polyester powder finish coating Standard Color: Health White Ral 9016 Type 11 and 33 fasteners: equipped with stirrups and delivered with consoles Type 21 and 22 fasteners: devoid of stirrups and comes with consoles - reversible radiator Connection: 4 orifices - 15/21 female flat litter Comes complete with consoles, cap and drain cap
Technische Spezifikation
  • Referenznummerreggane-3010-integre
  • ProduktfamilieRadiators
  • ProduktgruppePanel
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-06-27
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialEpoxid
  • Hergestellt inUngarn
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Heizkörper
  • IFCClassificationStandheizung
  • UNSPSCNameHeating equipment and parts and accessories
  • UNSPSCCode401018
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_60
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSpace heating and cooling products
  • Klassifizierung23 00 00
  • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNummer23-33 15 00
  • OmniClassTitelHVAC Heating Units
  • CSIUniFormatIICodeD3020
  • CSIUniFormatIITitleHeat Generating Systems

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Frankreich