Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LK78X door, inward opening
Purso

LK78X door, inward opening

Google-Übersetzung,

Hochisoliertes Türsystem, nach innen öffnend


Anwendungen:
Nach innen öffnende Türen/zweiflügelige Türen

Schiebetüren

Spezifikation
  • LK78X highly insulated inward opening door

    Door U-value even under 0.8 W/m²K

    Frame depth 78 mm

    Maximum weight of one door leaf 140 kg

    LK78X doors can be easily mounted to P50L facade system

    Minimal care and maintenance required, completely recyclable

    Burglar resistance class up to RC3 according to DIN EN 1627

    High-quality building systems are a long-lasting, ecological and cost-effective choice. Our building system products meet the demanding conditions of Northern Europe and offer versatile design possibilities.


Technische Spezifikation
  • ReferenznummerLK78X-door-inward-opening
  • ProduktfamilieDoor
  • ProduktgruppeLK78X
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-11-09
  • Editionsnummer1
  • Tiefe (mm)78
Verwandt
  • HauptmaterialExtruded Aluminum
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Türen Komplettelemente
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit