Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wasserhahn Flex Round Quooker
Wasserhahn Flex Round Quooker
Wasserhahn Flex Round Quooker
Wasserhahn Flex Round Quooker
Wasserhahn Flex Round Quooker
Wasserhahn Flex Round Quooker
Wasserhahn Flex Round Quooker
Wasserhahn Flex Round Quooker
Wasserhahn Flex Round Quooker
    Quooker

    Wasserhahn Flex Round Quooker

    Quooker Flex Round

    Der Quooker Flex verfügt über einen ausziehbaren Schlauch, der zusätzlichen Komfort beim Spülen, Reinigen und Befüllen bietet. Er liefert 100 °C kochendes, warmes und kaltes Wasser – sowie gekühltes und sprudelndes Wasser mit dem CUBE – aus einem einzigen stilvollen Hahn. Der ausziehbare Schlauch gibt niemals kochendes Wasser aus und gewährleistet so maximale Sicherheit.

    Spezifikation
    • Verfügbare Oberflächen:

      Verchromt glänzend (CHR)
      Voll Edelstahl (SST)
      Schwarz (BLK)
      Gunmetal (GME)
      Kupfer Rosé (RCO)
      Messing Patina (PTB)

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerflex-round
    • ProduktfamilieFlex
    • ProduktgruppeFlex
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2026-04-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)411
    • Breite (mm)46
    • Tiefe (mm)256.5
    Verwandt
    • HauptmaterialStainless steel 304
    • Sekundär MaterialPVD coating
    • Entwickelt inNiederlande
    • Hergestellt inNiederlande
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011394
    • ETIM-NameHot tap water heater, indirectly fired with control system
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_23_42
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungInstant boiling and cold water taps
    • Klassifizierung11 30 13.13
    • Format2014TitelResidential Kitchen Appliances
    • OmniClassNummer23-21 23 29 15
    • OmniClassTitelResidential Hot Water Dispensers

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit