Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wasserhahn Front Quooker - Sofort 100 °C kochendes, gekühltes sprudelndes und stilles Wasser
Wasserhahn Front Quooker - Sofort 100 °C kochendes, gekühltes sprudelndes und stilles Wasser
Wasserhahn Front Quooker - Sofort 100 °C kochendes, gekühltes sprudelndes und stilles Wasser
Wasserhahn Front Quooker - Sofort 100 °C kochendes, gekühltes sprudelndes und stilles Wasser
Wasserhahn Front Quooker - Sofort 100 °C kochendes, gekühltes sprudelndes und stilles Wasser
Wasserhahn Front Quooker - Sofort 100 °C kochendes, gekühltes sprudelndes und stilles Wasser
Wasserhahn Front Quooker - Sofort 100 °C kochendes, gekühltes sprudelndes und stilles Wasser
    Quooker

    Wasserhahn Front Quooker - Sofort 100 °C kochendes, gekühltes sprudelndes und stilles Wasser

    Quooker Front:

    Der Quooker Front liefert 100 °C kochendes, warmes und kaltes Wasser aus einem einzigen Hahn. Der Bedienhebel für das kalte und warme Wasser befindet sich direkt am Auslauf. In Kombination mit dem Quooker CUBE bietet er zusätzlich gekühltes sprudelndes und stilles Wasser. Dieses Quooker-Modell ist in 4 Oberflächen erhältlich.

    Spezifikation
    • Oberflächen:
      Schwarz (BLK)
      Voll-Edelstahl (SST)
      Gunmetal (GME)
      Kupfer Rosé (RCO)

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerfront
    • ProduktfamilieFront
    • ProduktgruppeFront
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2026-04-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)255
    • Breite (mm)50
    • Tiefe (mm)335
    Verwandt
    • HauptmaterialStainless steel 304
    • Sekundär MaterialPVD coating
    • Entwickelt inNiederlande
    • Hergestellt inNiederlande
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011394
    • ETIM-NameHot tap water heater, indirectly fired with control system
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_23_42
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungInstant boiling and cold water taps
    • Klassifizierung11 30 13.13
    • Format2014TitelResidential Kitchen Appliances
    • OmniClassNummer23-21 23 29 15
    • OmniClassTitelResidential Hot Water Dispensers

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa