Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wasserhahn Fusion Square Quooker
Wasserhahn Fusion Square Quooker
Wasserhahn Fusion Square Quooker
Wasserhahn Fusion Square Quooker
Wasserhahn Fusion Square Quooker
Wasserhahn Fusion Square Quooker
Wasserhahn Fusion Square Quooker
Wasserhahn Fusion Square Quooker
Wasserhahn Fusion Square Quooker
    Quooker

    Wasserhahn Fusion Square Quooker

    Quooker Fusion Square
    All-in-One-Wasserhahn in ikonischem Design


    Der Fusion ist ein ikonisches Design von Quooker. Diese Armatur vereint Ästhetik und Funktionalität und passt in jede Küche.

    Wie bei allen QuookerArmaturen, kann auch hier ein CUBE für gekühltes sprudelndes und stilles Wasser optional hinzugefügt werden.

    Spezifikation
    • Oberflächen

      Verchromt glänzend (CHR)
      Voll-Edelstahl (SST)
      Schwarz (BLK)
      Gunmetal (GME)
      Kupfer Rosé (RCO)
      Messing Patina (PTB)
      Gold (GLD)

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerfusion-square
    • ProduktfamilieFusion
    • ProduktgruppeFusion
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2026-04-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)291
    • Breite (mm)40
    • Tiefe (mm)251.5
    Verwandt
    • HauptmaterialStainless steel 304
    • Sekundär MaterialPVD coating
    • Entwickelt inNiederlande
    • Hergestellt inNiederlande
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011394
    • ETIM-NameHot tap water heater, indirectly fired with control system
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_23_42
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungInstant boiling and cold water taps
    • Klassifizierung11 30 13.13
    • Format2014TitelResidential Kitchen Appliances
    • OmniClassNummer23-21 23 29 15
    • OmniClassTitelResidential Hot Water Dispensers

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit