Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wasserhähne  Nordic Square Quooker
Wasserhähne  Nordic Square Quooker
Wasserhähne  Nordic Square Quooker
    Quooker

    Wasserhähne Nordic Square Quooker

    Quooker Nordic Twintaps Square 
    Kochendwasserhahn mit passender Mischbatterie

    Quooker-Mischbatterien bestehen aus einem Kochendwasserhahn und einer passenden Mischbatterie. Gemeinsam sind sie ein starkes Team: Die eine Armatur liefert 100°C kochendes Wasser, die andere normales warmes und kaltes Wasser. Ihr kantiges Design wirkt markant und elegant.

    Wie bei allen QuookerArmaturen, kann auch hier ein CUBE für gekühltes sprudelndes und stilles Wasser optional hinzugefügt werden.


    Spezifikation
    • Oberflächen

      Verchromt glänzend (CHR)

      Voll-Edelstahl (SST)

    Technische Spezifikation
    • Referenznummernordic-square-twintaps
    • ProduktfamilieTwintaps
    • ProduktgruppeTwintaps
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2026-04-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)270
    • Breite (mm)40
    • Tiefe (mm)251.5
    Verwandt
    • HauptmaterialStainless steel 304
    • Sekundär MaterialPVD coating
    • Entwickelt inNiederlande
    • Hergestellt inNiederlande
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011394
    • ETIM-NameHot tap water heater, indirectly fired with control system
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_23_42
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungInstant boiling and cold water taps
    • Klassifizierung11 30 13.13
    • Format2014TitelResidential Kitchen Appliances
    • OmniClassNummer23-21 23 29 15
    • OmniClassTitelResidential Hot Water Dispensers

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit