Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Rada 125 Mono-Control System
RADA

Rada 125 Mono-Control System

Google-Übersetzung,
Deckenmontierter Passiv-Infrarot-Sensor, Steuermodul und Magnetventil für automatische Einzelurinalspülung.
Spezifikation
  • Product Reference

    Rada Mono Control MC125 Operating System (1.1495.012)

    Accessories

    Rada Universal 12V AC Transformer

    Standard product features

    Operation:

    • When the sensor is activated, if the pre-flush option has been selected, there will be an approximate 2 second delay and 2 second pre-flush.

    • When there has been 5 seconds of inactivity the flush is activated for the duration selected (3 - 10 seconds in 1 second intervals).

    • The solenoid valve is supplied complete with an integral isolator and filter.

    Flush timing:

    • The system provides an optional pre-flush of 2 seconds if a human body is detected, and then initiates a flush cycle after use.

    • Flush duration can be pre-set between 3 and 10 seconds in increments of 1 second, by the adjustment of an integral timing dial.

    • A duty flush is incorporated, every 24 hours after use.

    Materials:

    • Ceiling sensor: ABS cover - polycarbonate.

    • Solenoid valve: Fibreglass polyamide body.

    Pressure:

    • Solenoid valve: 0.20 - 10 bar.

    Electrical:

    • Sensor protection class: Electronic module IP55.

    • Supply voltage: 12V AC + 10% 50/60Hz, via Rada Universal 12V AC transformer (not included).

    • Power consumption: 6 VA.

    Operating temperatures:

    • Ambient temperature range: 5–40°C.

    • Maximum humidity: 80%.

    Accessories:

    • Rada Universal 12V AC Transformer.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerRada-125-Mono-Control-System
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeOther Sanitary
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-08-04
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)128
  • Breite (mm)128
  • Tiefe (mm)55
Verwandt
  • HauptmaterialABS
  • Sekundär MaterialPolyamid
  • Entwickelt inVereinigtes Königreich
  • Hergestellt inVereinigtes Königreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Weitere Sanitärobjekte
  • IFCClassificationObjekt
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_75_50_46_31
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFlush control devices

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit