Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Rada Pulse 124 Operating System
RADA

Rada Pulse 124 Operating System

Google-Übersetzung,
Bediensystem für einzelne Waschbecken zur Verwendung mit Rada Pulse Control Box System, mit deckenmontiertem, berührungslosem Sensor und Magnetventil. Pulse 124 ist ein Betriebssystem für die Steuerung des Wassers zu einem Einhandwaschbecken, das einen an der Decke montierten „berührungslosen“ Sensor und ein Magnetventil enthält. Das System ist für die Verwendung mit der Pulse-Steuerbox und dem Handprogrammiergerät ausgelegt.
Spezifikation
  • Product Reference

    Rada Pulse 124 Operating System (1.1495.065)

    Accessories

    Rada Pulse control box

    Rada Pulse hand held programmer

    Standard product features

    Operation:

    • When the sensor is activated, a signal is sent to the Rada Pulse control box, which in turn energises the solenoid valve, allowing water to flow to the outlet.

    • The duration of the flow for each outlet can be individually pre-set, via the control box and programmer.

    • The solenoid valve is supplied complete with an integral isolator and filter.

    Sensor range:

    • Minimum: 0.50 m.

    • Maximum 2.50 m.

    Materials:

    • Ceiling mounted sensor: ABS cover - polycarbonate.

    • Solenoid valve: Fibreglass polyamide body.

    Pressure:

    Solenoid valve: 0.20 - 10 bar.

    Electrical:

    • Sensor protection class: IP55.

    • Supply voltage: 12V AC + 10% 50/60Hz, via Rada Pulse control box.

    Temperature range:

    • Operating ambient temperature range: 0–40°C.

    • Maximum humidity: 80%.

    Accessories:

    • Rada Pulse control box.

    • Rada Pulse hand held programmer.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerRada-Pulse-124-Operating-System
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeOther Sanitary
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-08-04
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)128
  • Breite (mm)128
  • Tiefe (mm)55
Verwandt
  • HauptmaterialABS
  • Sekundär MaterialPolyamid
  • Entwickelt inVereinigtes Königreich
  • Hergestellt inVereinigtes Königreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Weitere Sanitärobjekte
  • IFCClassificationObjekt
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_99
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWashbasin thermostatic water supply sets
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit